Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum Offset Voltage: 70μV (25°C)
  • Maximum Offset Drift: 0.8μV/°C
  • Maximum Input Bias: 1pA (25°C) 40pA (TA ≤ 85°C)
  • Open Loop Voltage Gain: 120dB Typ
  • Gain Bandwidth Product: 3.6MHz
  • CMRR: 100dB Min
  • PSRR: 98dB Min
  • 0.1Hz to 10Hz Noise: 1.3μVP-P
  • Supply Current: 330μA
  • Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Unity Gain Stable
  • 2.7V to 5.5V Operation Voltage
  • Dual LTC6081 in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN10
  • Packages; Quad LTC6082 in 16-Lead SSOP and DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC6081/LTC6082 are dual/quad low offset, low drift, low noise CMOS operational amplifiers with rail-to-rail input/output swing.

The 70μV maximum offset, 1pA input bias current, 120dB open loop gain and 1.3μVP-P 0.1Hz to 10Hz noise make it perfect for precision signal conditioning. The LTC6081/ LTC6082 features 100dB CMRR and 98dB PSRR.

Each amplifier consumes only 330μA of current on a 3V supply. The 10-lead DFN has an independent shutdown function that reduces each amplifier’s supply current to 1μA.

LTC6081/LTC6082 is specified for power supply voltages of 3V and 5V from –40°C to 125°C. The dual LTC6081 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN10 packages. The quad LTC6082 is available in 16-lead SSOP and DFN packages.

Applications

  • Photodiode Amplifier
  • Strain Gauge
  • High Impedance Sensor Amplifier
  • Microvolt Accuracy Threshold Detection
  • Instrumentation Amplifiers
  • Thermocouple Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6081

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Сопутствующие компоненты

LTC6081 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь