Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum Offset Voltage of 25μV (25°C)
- Maximum Offset Drift of 0.7μV/°C
- Maximum Input Bias:
- 1pA (25°C)
- 50pA (≤85°C)
- Micropower: 54μA per Amp
- 95dB CMRR (Min)
- 100dB PSRR (Min)
- Input Noise Voltage: 16nV/√Hz
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- 2.7V to 5.5V Operation Voltage
- LTC6078 Available in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN Packages; LTC6079 Available in 16-Lead SSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6078/LTC6079 are dual/quad, low offset, low noise operational amplifiers with low power consumption and rail-to-rail input/output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 25μV and the CMOS inputs draw less than 50pA of bias current. The low offset drift, excellent CMRR, and high voltage gain make it a good choice for precision signal conditioning.
Each amplifier draws only 54μA current on a 3V supply. The micropower, rail-to-rail operation of the LTC6078/LTC6079 is well suited for portable instruments and single supply applications.
The LTC6078/LTC6079 are specified on power supply voltages of 3V and 5V from -40 to 125°C. The dual amplifier LTC6078 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN packages. The quad amplifier LTC6079 is available in 16-lead SSOP and DFN packages.
Applications
- Photodiode Amplifier
- High Impedance Sensor Amplifier
- Microvolt Accuracy Threshold Detection
- Instrumentation Amplifiers
- Battery Powered Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6078 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.