Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 30MHz to 1300MHz
- Low Power: 2.7V to 3.6V Supply; 28mA
- Low LO Carrier Leakage: –51.5dBm at 500MHz
- Side-Band Suppression: –52.6dBc at 500MHz
- Output IP3: 20.8dBm at 500MHz
- Low RF Output Noise Floor: –156dBm/Hz at 6MHz Offset, PRF = 3dBm
- Sine Wave or Square Wave LO Drive
- SPI Control:
- Adjustable Gain: –19dB to 0dB in 1dB Steps Effecting Supply Current from 8mA to 35mA
- I/Q Offset Adjust: –65dBm LO Carrier Leakage
- I/Q Gain/Phase Adjust: –60dBc Side-Band Suppressed
- 24-Lead QFN 4mm × 4mm Package
Подробнее о продукте
The LTC5599 is a direct conversion I/Q modulator designed for low power wireless applications that enable direct modulation of differential baseband I and Q signals on an RF carrier. Single side-band modulation or side-band suppressed upconversion can be achieved by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The I/Q baseband input ports can be either AC or DC coupled to a source with a common mode voltage level of about 1.4V. The SPI interface controls the supply current, modulator gain, and allows optimization of the LO carrier feedthrough and side-band suppression, with sine wave or square wave LO drive. A fixed LC network on the LO and RF ports covers a continuous 90MHz to 1300MHz operation. An on-chip thermometer can be activated to compensate for gain-temperature variations. More accurate temperature measurements can be made using an on-chip diode. In addition, a continuous analog gain control (VCTRL) pin can be used for fast power control.
Applications
- Wireless Microphones
- Battery Powered Radios
- Ad-Hoc Wireless Infrastructure Networks
- “White-Space” Transmitters
- Software Defined Radios (SDR)
- Military Radios
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5599 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC5599 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.