Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Wide Matched Input Frequency Range: 100MHz to 70GHz
- 35dB Linear Dynamic Range (< ±1dB Error)
- 28.5mV/dB Logarithmic Slope
- ±2dB Flat Response from 100MHz to 60GHz
- Accurate RMS Power Measurement of High Crest Factors (Up to 12dB) Modulated Waveforms
- Low Power Shutdown Mode
- Low Supply Current: 33mA at 3.3V (Typical)
- Small 2mm × 2mm Plastic DFN8 Package
- I-Grade: −40°C to 105°C Rated
- H-Grade: −40°C to 125°C Rated with Guaranteed Log-Slope and Log-Intercept
- ESD Rating: 2500V HBM, 1500V CDM
Подробнее о продукте
The LTC5597 is a high accuracy RMS power detector that provides a very wide RF input bandwidth, from 100MHz up to 70GHz. This makes the device suitable for a wide range of RF and microwave applications, such as point-to-point microwave links, instrumentation and power control applications.
The DC output voltage of the detector is an accurate representation of the average signal power applied to the RF input. The response is linear-in-dB with 28.5mV/dB logarithmic slope over a 35dB dynamic range with typically better than ±1dB accuracy. The detector is particularly suited for measurement of waveforms with crest factor (CF) as high as 12dB, and waveforms that exhibit a significant variation of the crest factor during measurement.
To achieve higher accuracy and lower output ripple, the averaging bandwidth can be externally adjusted by a capacitor connected between the FLTR and OUT pins. The enable interface switches the device between active measurement mode and a low power shutdown mode.
Applications
- Point-to-Point Microwave Links
- SATCOM
- Instrumentation and Measurement Equipment
- Military Radios
- 5G, LTE, WiFi, Wireless Networks
- RMS Power Measurement
- Receive and Transmit Gain Control
- RF PA Transmit Power Control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.