Обзор

Особенности и преимущества

  • Демодуляция с нулевой ПЧ
  • Широкополосный входной каскад с согласованием в полосе от 500 МГц до 9 ГГц
  • Широкая полоса ПЧ: от нуля до 1 ГГц (неравномерность 1 дБ)
  • Подавление зеркальной составляющей 37 дБ, с регулировкой до 60 дБ
  • Высокая полная OIP3: 37 дБм на 5.8 ГГц
  • OIP2 = 58 дБм на 5.8 ГГц, с регулировкой до 65 дБм
  • Максимальный коэффициент усиления по мощности при преобразовании: 9.2 дБ на 5.8 ГГц
  • Несимметричный вход РЧ и интегрированный трансформатор
  • Регулируемая пользователем компенсация постоянного смещения
  • Последовательный интерфейс
  • Регулировка коэффициента усиления усилителя ПЧ с восемью дискретными состояниями
  • Сигнал отключения/разрешения работы усилителя ПЧ
  • Режим отключения с пониженным энергопотреблением
  • Рабочий температурный диапазон (TC): −40°C ... 105°C
  • 32-контактный корпус QFN, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

LTC5594 — это квадратурный демодулятор прямого преобразования, который оптимизирован для применения в приемных системах с нулевой или низкой промежуточной частотой (ПЧ), требующих повышенной линейности и работающих в диапазоне частот от 300 МГц до 9 ГГц. Благодаря очень широкой полосе ПЧ (более 1 ГГц) LTC5594 особенно хорошо подходит для демодуляции очень широкополосных сигналов, особенно в приемниках магистральных каналов передачи данных (fronthaul и backhaul) сетей 5G. Превосходный динамический диапазон делает LTC5594 привлекательным для приемников прямого преобразования, в которых предъявляются наиболее сложные требования. Внутренняя архитектура LTC5594 позволяет оптимизировать уровень OIP2 (точки пересечения с кривой интермодуляционных характеристик второго порядка по выходу) в диапазоне до 65 дБм и достичь подавления зеркального канала более 60 дБ. Функция управления постоянным смещением позволяет устранить постоянное смещение на входе аналого-цифрового преобразователя для оптимизации динамического диапазона приемников с нулевой ПЧ, в которых используются тракты ПЧ со связью по постоянному току. Благодаря широкой полосе входов РЧ и гетеродина пользователь может перекрыть все основные частотные диапазоны инфраструктуры сетей беспроводной связи при помощи одного устройства. Выходные каскады ПЧ LTC5594 спроектированы для непосредственного интерфейса с большинством стандартных АЦП без применения дополнительных компонентов. Высокие значения OIP3 (точки пересечения с кривой интермодуляционных характеристик третьего порядка по выходу) и коэффициента усиления избавляют от необходимости в применении дополнительных усилителей в тракте ПЧ.

Области применения

  • Приемники магистральных каналов передачи данных базовых станций сетей 5G
  • Приемники спутниковых и оборонных систем
  • Широкополосные радиорелейные линии
  • Программно-определяемые радиосистемы прямого преобразования с повышенной линейностью
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Приемники подсистем цифрового внесения предыскажений

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC5594 Обсуждения

RE: LTC5586 above 6GHz
8 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: LTC5594 power dissipation
12 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.