Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 8.5dB at 2500MHz
  • IIP3: 27.7dBm at 2500MHz
  • Noise Figure: 9.5dB at 2500MHz
  • 15.9dB NF Under 5dBm Blocking
  • High Input P1dB
  • 52dB Channel Isolation at 2500MHz
  • 3.3V Supply, 1.3W Power Consumption
  • Low Power Mode for 0.8W Consumption
  • Independent Channel Shutdown Control
  • 50Ω Single-Ended RF and LO Inputs
  • LO Input Matched In All Modes
  • 0dBm LO Drive Level
  • –40°C to 105°C Operation
  • Small QFN (5mm × 5mm) Package and Solution Size

Подробнее о продукте

The LTC5593 is part of a family of dual-channel high dynamic range, high gain downconverting mixers covering the 600MHz to 4.5GHz RF frequency range. The LTC5593 is optimized for 2.3GHz to 4.5GHz RF applications. The LO frequency must fall within the 2.1GHz to 4.2GHz range for optimum performance. A typical application is a LTE or WiMAX multichannel or diversity receiver with a 2.3GHz to 2.7GHz RF input.

The LTC5593’s high conversion gain and high dynamic range enable the use of lossy IF filters in high selectivity receiver designs, while minimizing the total solution cost, board space and system-level variation. A low current mode is provided for additional power savings and each of the mixer channels has independent shutdown control.

Applications

  • Wireless Infrastructure Diversity Receivers (LTE, WiMAX)
  • Transmit DPD Receivers
  • MIMO Infrastructure Receivers
  • Broadband Microwave Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5593 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые драйверы АЦП

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.