Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion Gain: 8.3dB at 2.35GHz
- IIP3: 27.3dBm at 2.35GHz
- Noise Figure: 9.8dB at 2.35GHz
- 15.3dB NF Under 5dBm Blocking
- High Input P1dB
- 47dB Channel-to-Channel Isolation
- 3.3V Supply, 1.3W Power Consumption
- Low Power Mode for 0.8W Consumption
- Independent Channel Shutdown Control
- 50Ω Single-Ended RF and LO Inputs
- LO Input Matched In All Modes
- 0dBm LO Drive Level
- Small Package and Solution Size
- –40°C to 105°C Operation
Подробнее о продукте
The LTC5592 is part of a family of dual-channel high dynamic range, high gain downconverting mixers covering the 600MHz to 4.5GHz RF frequency range. The LTC5592 is optimized for 1.6GHz to 2.7GHz RF applications. The LO frequency must fall within the 1.5GHz to 2.5GHz range for optimum performance. A typical application is a LTE or WiMAX receiver with a 2.3GHz to 2.7GHz RF input and low side LO.
The LTC5592’s high conversion gain and high dynamic range enable the use of lossy IF filters in high selectivity receiver designs, while minimizing the total solution cost, board space and system-level variation. A low current mode is provided for additional power savings and each of the mixer channels has independent shutdown control.
Applications
- 3G/4G Wireless Infrastructure Diversity Receivers (LTE, W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM 1800)
- MIMO Infrastructure Diversity Receivers
- High Dynamic Range Downmixer Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5592 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.