Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Range: 200MHz to 6000MHz
  • Output IP3:
    • +31dBm Typical at 2140MHz (Uncalibrated)
    • +35dBm Typical (User Optimized)
  • Single Pin Calibration to Optimize OIP3
  • Low Output Noise Floor at 6MHz Offset:
    • No RF: –160.6dBm/Hz
    • POUT = 5dBm: –155.5dBm/Hz
  • Integrated LO Buffer and LO Quadrature Phase Generator
  • High Impedance DC Interface to Baseband Inputs with 0.5V Common Mode Voltage*
  • 50Ω Single-Ended LO and RF Ports
  • 3.3V Operation
  • Fast Turn-Off/On: 10ns/17ns
  • Temperature Sensor (Thermistor)
  • 24-Lead UTQFN 4mm × 4mm Package

Подробнее о продукте

The LTC5588-1 is a direct conversion I/Q modulator designed for high performance wireless applications. It allows direct modulation of an RF signal using differential baseband I and Q signals. It supports LTE, GSM, EDGE, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, W-CDMA, WiMax and other communication standards. It can also be configured as an image reject upconverting mixer, by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The I/Q baseband inputs drive double-balanced mixers. An onchip balun converts the differential mixer signals to a 50Ω single-ended RF output. Four balanced I and Q baseband input ports are DC-coupled with a common mode voltage level of 0.5V. The LO path consists of an LO buffer with single-ended or differential inputs and precision quadrature generators to drive the mixers. The supply voltage range is 3.15V to 3.45V. An external voltage can be applied to the LINOPT pin to further improve 3rd-order linearity performance. Accurate temperature dependent calibrations can be performed using the on-chip thermistor.

Applications

  • LTE, GSM/EDGE, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2K, WiMax Basestations
  • Image Reject Upconverters
  • Point-to-Point Microwave Links
  • Broadcast Modulator
  • Military Radio

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5588-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.