Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 10MHz to 6GHz
- Accurate Power Measurement of High Crest Factor (Up to 12dB) Waveforms
- 40dB Log Linear Dynamic Range
- Exceptional Accuracy Over Temperature
- Single-Ended RF Input
- 0.014dB/Bit (12-Bit) ADC Resolution (VREF = 1.8V)
- ADC Sample Rate Up to 500ksps
- SPI/MICROWIRE Serial I/O
- Compatible with 1V to 3.6V Digital Logic
- Fast Response Time: 1μs Rise, 8μs Fall
- Low Power: 3mA at 3.3V and 500ksps
- Small 3mm × 3mm 12-pin DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC5587 is a 10MHz to 6GHz, low power monolithic precision RMS power detector with an integrated 12-bit serial analog-to-digital converter (ADC). The RMS detector uses a proprietary technique to accurately measure the RF power of modulated signals with crest-factor as high as 12dB. For an input frequency of 2.14GHz the detection range is from –34dBm to 6dBm. The serial digital output of the detector is a 12-bit word value that is directly proportional to the RF signal power measured in dBm. The LTC5587 is suitable for precision power measurement for a wide variety of RF standards, including LTE, WiMAX, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, EDGE, GSM, etc. The DC output of the detector is connected in series with an on-chip 300Ω resistor to the analog output pin (VOUT). This enables further filtering of the output modulation ripple using an off-chip capacitor before analog-to-digital conversion. The ADC features include no data latency, no missing codes, and a sampling rate of up to 500ksps. A dedicated external reference pin (VREF) can be tied to VDD or other suitable low-impedance voltage reference to set the ADC full-scale input voltage range. The ADC also features an automatic power down after each conversion making the LTC5587 ideal for low-power applications.
Applications
- LTE, WiMAX, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, EDGE, GSM
- Pico-Cells, Femto-Cells RF Power Control
- Wireless Repeaters
- CATV/DVB Transmitters
- MIMO Wireless Access Points
- Portable RMS Power Measurement
- Antenna Monitor
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Сопутствующие компоненты
LTC5587 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.