Обзор

Особенности и преимущества

  • 300MHz to 6GHz Operating Frequency
  • Wide IF Bandwidth: DC to 1GHz (–1dB Bandwidth)
  • High Mixer IIP3: 30dBm at 1.9GHz
  • High Total OIP3: 40dBm at 1.9GHz
  • High Total OIP2: 74dBm at 1.9GHz
  • User Adjustable OIP2 to 80dBm
  • User Adjustable Image Rejection to 60dB
  • User Adjustable DC Offset Null
  • Serial Interface
  • Power Conversion Gain: 7.7dB at 1.9GHz
  • 31dB RF Attenuator with 1dB Step Size
  • RF Switch with 40dB Isolation at 1.9GHz
  • Single-Ended RF Inputs with On-Chip Transformer
  • IF Amplifier Gain Adjustable in 8 Steps
  • Operating Temperature Range (TC): –40°C to 105°C
  • 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5586 is a direct conversion quadrature demodulator optimized for high linearity zero-IF and low-IF receiver applications in the 300MHz to 6GHz frequency range. The very wide IF bandwidth of more than 1GHz makes the LTC5586 particularly suited for demodulation of very wide-band signals, especially in Digital Pre-Distortion (DPD) applications. The outstanding dynamic range of the LTC5586 makes the device suitable for demanding infrastructure direct conversion applications. Proprietary technology inside the LTC5586 provides the capability to optimize OIP2 to 80dBm, and achieve image rejection better than 60dB. The DC offset control function allows nulling of the DC offset at the A/D converter input, thereby optimizing the dynamic range of true zero-IF receivers that use DC coupled IF signal paths. The wide-band RF and LO input ports make it possible to cover all the major wireless infrastructure frequency bands using a single device. The IF outputs of the LTC5586 are designed to interface directly with most common A/D converter input interfaces. The high OIP3 and high conversion gain of the device eliminate the need for additional amplifiers in the IF signal path.

Applications

  • 4G and 5G Base Station Receivers
  • Wideband DPD Receivers
  • Point-To-Point Broadband Radios
  • High Linearity Direct Conversion I/Q Receivers
  • Image Rejection Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5586 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.