Обзор

Особенности и преимущества

  • I/Q Bandwidth of 530MHz or Higher
  • High IIP3: 31dBm at 450MHz, 28dBm at 900MHz
  • High IIP2: 70dBm at 450MHz, 65dBm at 900MHz
  • User Adjustable IIP2 to >80dBm
  • User Adjustable DC Offset Null
  • High Input P1dB:
    • 13.1dBm at 900MHz
  • Image Rejection:
    • 45dB at 900MHz
  • Noise Figure:
    • 9.9dB at 450MHz
    • 10dB at 900MHz
  • Conversion Gain:
    • 5.4dB at 450MHz
    • 5.7dB at 900MHz
  • Shutdown Mode
  • Operating Temperature Range (TC): –40°C to 105°C
  • 24-Lead 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5584 is a direct conversion quadrature demodulator optimized for high linearity receiver applications in the 30MHz to 1.4GHz frequency range. It is also usable in the 10MHz to 30MHz and 1.4GHz to 2GHz ranges with reduced performance. It is suitable for communications receivers where an RF signal is directly converted into I and Q baseband signals with bandwidth of 530MHz or higher. The LTC5584 incorporates balanced I and Q mixers, LO buffer amplifiers and a precision, high frequency quadrature phase shifter. In addition, the LTC5584 provides four analog control voltage interface pins for IIP2 and DC offset correction, greatly simplifying system calibration.

The high linearity of the LTC5584 provides excellent spurfree dynamic range for the receiver. This direct conversion demodulator can eliminate the need for intermediate frequency (IF) signal processing, as well as the corresponding requirements for image filtering and IF filtering. These I/Q outputs can interface directly to channel-select filters (LPFs) or to baseband amplifiers.

Applications

  • LTE/W-CDMA/TD-SCDMA Base Station Receivers
  • Wideband DPD Receivers
  • Point-To-Point Broadband Radios
  • High Linearity Direct Conversion I/Q Receivers
  • Image Rejection Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5584 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.