Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 40MHz to 10GHz
- Linear Dynamic Range: Up to 57dB
- Accurate RMS Power Measurement of High Crest Factor Modulated Waveforms
- Exceptional Accuracy Over Temperature: ±0.5dB (Typ)
- Low Linearity Error within Dynamic Range
- Single-Ended or Differential RF Inputs
- Fast Response Time: 90ns Rise Time
- Low Supply Current: 41.6mA at 3.3V (Typ)
- Small 3mm × 3mm DFN10
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC5582 is a 40MHz to 10GHz RMS responding power detector. It is capable of accurate power measurement of an AC signal with wide dynamic range, from –60dBm to 2dBm depending on frequency. The power of the AC signal in an equivalent decibel-scaled value is precisely converted into DC voltage on a linear scale, independent of the crest factor of the input signal waveforms. The LTC5582 is suitable for precision RF power measurement and level control for a wide variety of RF standards, including LTE, WiMAX, W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, and EDGE. The DC output is buffered with a low output impedance amplifier capable of driving a high capacitance load. Consult factory for more information. The part is packaged in a 10-lead 3mm × 3mm DFN. It is pin-to-pin compatible with the LT5570.
Applications
- RMS Power Measurement
- PA Power Control
- Receive and Transmit Gain Control
- LTE, WiMAX, W-CDMA, CDMA2K, TD-SCDMA, EDGE Basestations
- Point-to-Point Microwave Links
- RF Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC5582 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.