Обзор

Особенности и преимущества

  • +30dBm IIP3
  • +15dBm Input P1dB
  • 0dB Conversion Gain
  • Wideband Differential IF Output
  • Very Low 2 × 2 and 3 × 3 Spurs
  • IF Frequency Range Up to 1.5GHz
  • Low LO-RF Leakage
  • LO Input 50Ω Matched when Shutdown
  • –40°C to 105°C Operation (TC)
  • Very Small Solution Size
  • 16-Lead (4mm × 4mm) QFN package

Подробнее о продукте

The LTC5577 active mixer is optimized for RF downconverting applications that require high input signal handling capability and wide bandwidth. The wideband IF output uses external resistors to set the output impedance, allowing the flexibility to match directly into differential IF loads, such as filters and amplifiers. The part is characterized and specified with a 100Ω differential output impedance, although it can be used with output impedances ranging from 50Ω to 400Ω, with higher gain and reduced IIP3 and P1dB at the higher impedance levels. The IF output is usable up to 1.5GHz.

In receiver applications, the high input P1dB and IIP3 allow the use of higher gain low noise amplifiers, resulting in higher receiver sensitivity. Integrated transformers on the RF and LO inputs provide single-ended 50Ω interfaces, while minimizing the solution size.

Applications

  • Wireless Infrastructure Receivers
  • DPD Observation Receivers
  • CATV Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5577 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.