Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 25dBm OIP3
- –0.6dB Conversion Gain
- 14.1dB Noise Figure at 5.8GHz
- –154dBm/Hz Output Noise Floor
- Low LO-RF Leakage
- 0dBm LO Drive
- Broadband 50Ω Matched Input
- High Input P1dB: 10dBm at 5V
- 5V or 3.3V Supply at 99mA
- Single-Ended Output and LO Input
- Enable Pin
- –40°C to 105°C Operation (TC)
- 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC5576 is a high linearity active mixer optimized for upconverting applications requiring wide input bandwidth, low distortion and low LO leakage. The integrated output transformer is optimized for 4GHz to 6GHz applications, but is easily retuned for output frequencies as low as 3GHz, or as high as 8GHz, with minor performance degradation. The input is optimized for use with 1:1 transmission-line baluns, allowing very wideband impedance matching.
The LO input port is single-ended and requires only 0dBm of LO power to achieve excellent distortion and noise performance while also reducing circuit requirements. The LTC5576 offers low LO leakage, reducing the demands of output filtering to meet LO suppression requirements.
The LTC5576 is optimized for 5V but can also be used with a 3.3V supply with slightly reduced performance. The enable function allows the part to be easily shut down for further power savings.
Applications
- Wideband Transmitters
- 4G and 5G Wireless Infrastructure
- Fixed Wireless Access Equipment
- Wireless Repeaters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5576 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.