Обзор
Особенности и преимущества
- High IIP3: 26.8dBm at 1950MHz
- 2dB Conversion Gain
- Low Noise Figure: 11.7dB at 1950MHz
- 17dB NF Under 5dBm Blocking
- 44dB Channel Isolation
- Low Power: 3.3V/600mW Total
- Very Small Solution Size
- Enable Pins for Each Mixer
- Wide IF Frequency Range
- LO Input 50Ω Matched in All Modes
- –40°C to 105°C Operation
- 16-Lead (4mm × 4mm) QFN package
Подробнее о продукте
The LTC5569 dual active downconverting mixer is optimized for diversity and MIMO receiver applications that require low power and small size. Each mixer includes an independent LO buffer amplifier, active mixer core, and bias circuit with enable pin. The symmetry of the IC assures that a phase and amplitude coherent LO is applied to each mixer.
The RF inputs are 50Ω matched from 1.4GHz to 3.3GHz, and easily matched for higher or lower RF frequencies with simple external matching. The LO input is 50Ω matched from 1GHz to 3.5GHz, even when one or both mixers are disabled. The LO input is easily matched for higher or lower frequencies, as low as 350MHz, with simple external matching. The low capacitance differential IF outputs are usable up to 1.6GHz.
Applications
- Wireless Infrastructure Diversity Receivers
- MIMO Infrastructure Receivers
- Remote Radio Units
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5569 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.