Обзор

Особенности и преимущества

  • High IIP3: +26.9dBm at 1950MHz
  • 1.9dB Conversion Gain
  • Low Noise Figure: 11.8dB at 1950MHz
  • 16.5dB NF Under 5dBm Blocking
  • Low Power: 294mW
  • Wide IF Frequency Range Up to 2.5GHz
  • LO Input 50Ω Matched when Shutdown
  • –40°C to 105°C Operation (TC)
  • Very Small Solution Size
  • Pin Compatible with LT5557
  • 16-Lead (4mm × 4mm) QFN package

Подробнее о продукте

The LTC5567 is optimized for RF downconverting mixer applications that require wide IF bandwidth. The part is also a pin-compatible upgrade to the LT5557 active mixer, offering higher linearity and 1dB compression, wider bandwidth, and lower output spurious levels. Integrated RF and LO transformers and LO buffer amplifiers allow a very compact solution.

The RF input is 50Ω matched from 1.4GHz to 3GHz, and easily matched for higher or lower RF frequencies with simple external matching. The LO input is 50Ω matched from 1GHz to 4GHz, even when the IC is disabled. The LO input is easily matched for higher or lower frequencies, as low as 300MHz, with simple external matching. The low capacitance differential IF output is usable up to 2.5GHz.

Applications

  • Wireless Infrastructure Receivers
  • DPD Observation Receivers
  • CATV Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5567 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.