Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 12dB Power Conversion Gain
- 35dBm Output IP3
- 15.5dB Range IF DVGA in 0.5dB Steps
- Programmable RF Input Tuning
- Reduced Power Mode
- 3.3V Single Supply
- Simple SPI for Fast Development
- –40°C to 105°C Operation (TC)
- Very Small Solution Size
- 32-Lead (5mm × 5mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC5566 dual programmable gain downconverting mixer is ideal for diversity and MIMO receivers that require precise gain setting. Each channel incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain of each channel is programmed in 0.5dB steps through the SPI.
Programmable RF input tuning via the SPI or parallel control lines makes the device attractive for wideband radio applications. Furthermore, a reduced power mode is available, programmed through the SPI.
Integrated RF transformers provide single-ended 50Ω inputs. The differential LO input is designed for single-ended or differential drive. The differential IF output simplifies the interface to differential IF filters and amplifiers. The mixers are optimized for use up to 5GHz but may be used up to 6GHz with degraded performance.
Applications
- 4G and 5G MIMO Receivers
- Diversity Receivers
- Distributed Antenna Systems (DAS)
- Network Test/Monitoring Equipment
- Software-Defined Radios
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5566 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые АЦП
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.