Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Temperature Compensated Schottky RF Peak Detector
  • Wide Input Frequency Range: 600MHz to 15GHz
  • Wide Input Power Range: –24dBm to 16dBm
  • 7ns Typical Response Time
  • 75MHz Demodulation Bandwidth
  • Programmable Gain Settings for Improved Sensitivity
  • Adjustable Amplifier Output Offset Voltage
  • High Speed Comparator with Latch Enable: 9ns Typical Response Time
  • 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

Higher frequency operation is achievable with reduced performance. Consult the factory for more information.

Подробнее о продукте

The LTC5564 is a precision, RF power detector for applications in the 600MHz to 15GHz frequency range. The LTC5564 operates with input power levels from –24dBm to 16dBm.

A temperature compensated Schottky diode peak detector, gain-selectable operational amplifier, and fast comparator are combined in a small 16-lead 3mm × 3mm QFN package.

The RF input signal is peak detected and then sensed by both a comparator and amplifier. The comparator provides a 9ns response time to input levels exceeding VREF along with a latch enable/disable function. The gain selectable operational amplifier provides a 350V/μs slew rate and 75MHz of demodulation bandwidth to the analog output.

VOUTADJ and VREF pins allow for the adjustment of VOUT offset and VCOMP switch point voltages, respectively.

Applications

  • RF Signal Presence Detectors for: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.15, Optical Data Links, Wireless Data Modems, Wireless and Cable Infrastructure
  • 5.8GHz ISM Band Radios
  • MMDS Microwave Links
  • PA Power Supply Envelope Tracking Control
  • Fast Alarm
  • RF Power Monitor
  • Envelope Detector
  • Ultra-Wideband Radio
  • Radar Detector

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Сопутствующие компоненты

LTC5564 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.