Обзор

Особенности и преимущества

  • Wideband Frequency Range to 7GHz
  • Low Power: 2.7V to 3.6V, 40mA Supply
  • Supply Current Adjustable Down to 15mA
  • Up or Downconversion
  • OIP3: +20dBm at 3.6GHz Out
  • Conversion Gain: +1dB
  • Low LO Drive: –4dBm to +2dBm
  • LO Impedance Match Maintained During Shutdown
  • Enable Control, 10μA Shutdown Current
  • 2kV ESD (HBM and CDM)
  • –40°C to 105°C Operation
  • Small 2mm × 2mm 10-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5562 is a versatile low power mixer optimized for applications requiring wide input bandwidth, low distortion and low LO leakage. This mixer can be used for either upconverting or downconverting applications, and provides a nominal conversion gain of 1dB. The differential input is optimized for use with a 1:1 transmission-line balun, the input is 50Ω broadband matched from 30MHz to 7GHz.

The LO can be differential or single-ended and requires only –1dBm of LO power to achieve excellent distortion and noise performance. The impedance match at the LO input is maintained during shutdown. This mixer offers low LO leakage, greatly reducing the need for output filtering to meet LO suppression requirements.

The LTC5562 uses a 3.3V supply for low power consumption and the enable control allows the part to be shut down for further power savings. The total mixer current is adjustable, by simply adding a resistor in series with the LGND pin, for applications requiring even lower power.

Applications

  • Portable Radios
  • Portable Test Instruments
  • Wireless Infrastructure
  • Fixed Wireless Access Equipment
  • VHF & UHF Mixer
  • Wireless Repeaters

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.