Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления мощности при преобразовании: 9 дБ
- IP3 по выходу: 32 дБм
- Усилитель ПЧ с цифровой регулировкой усиления, диапазон 15.5 дБ с шагом 0.5 дБ
- Диапазон ПЧ до 900 МГц
- Режим пониженной мощности
- Одно напряжение питания 3.3 В
- Простой интерфейс SPI для быстрого проектирования
- Рабочий температурный диапазон от –40°C до 105°C (TC)
- Очень маленькие габариты решения
- 32-контактный корпус QFN (5 мм × 5 мм)
Подробнее о продукте
Двухканальный понижающий смеситель с программируемым коэффициентом усиления LTC5556 идеально подходит для приемников систем MIMO и систем с разнесенным приемом, в которых требуется точная установка коэффициента усиления. Каждый канал включает в себя активный смеситель и усилитель промежуточной частоты (ПЧ) с цифровой регулировкой, имеющий диапазон регулировки усиления 15.5 дБ. Коэффициент усиления сигнала ПЧ в каждом канале программируется с шагом 0.5 дБ через интерфейс SPI.
Каждый канал имеет вывод разрешения для быстрого включения и отключения. Также имеется режим пониженной мощности.
Компонент функционально идентичен микросхеме LTC5566, однако входящие в его состав смесители оптимизированы для работы в более высоком диапазоне частот РЧ сигнала, от 3 ГГц до 7 ГГц, с ПЧ в диапазоне до 900 МГц. Смесители также могут использоваться и в более широкой полосе частот, от 1.5 ГГц до 8 ГГц, при некотором ухудшении характеристик.
Двухканальные смесители с программируемым усилением
Наименование компонента | Оптимальный диапазон РЧ | Диапазон ПЧ |
LTC5556 | 3 ГГц — 7 ГГц |
1 МГц — 900 МГц |
LTC5566 | 300 МГц — 4.5 ГГц |
1 МГц — 500 МГц |
Области применения
- Приемники MIMO 4G и 5G
- LTE-U, диапазон 5.1 ГГц — 5.9 ГГц
- Распределенные антенные системы (DAS)
- Контрольно-измерительное оборудование
- Системы спутниковой связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.