Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized Gain Flatness from 2.5GHz to 7GHz
  • 31dBm Output IP3
  • 9dB Power Conversion Gain
  • 15.5dB Adjustable Gain Range
  • SPI or Parallel Gain Control in 0.5dB Steps
  • Very Small Solution Size
  • 3.3V Single Supply
  • Low Power and Shutdown Modes
  • 28-Lead (4mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5555 programmable gain downconverting mixer is ideal for receivers that require precise gain setting. The IC incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain is programmed in 0.5dB steps through the SPI or parallel interface.

An enable pin allows for fast turn-on and shutdown. A reduced power mode is also available.

An integrated RF transformer provides a single-ended 50Ω input. The differential LO input is designed for single-ended or differential drive. The differential IF output simplifies the interface to differential IF filters and amplifiers. The mixer is optimized for the 3GHz to 7GHz RF frequency range but may be used down to 1.5GHz with degraded performance.

Applications

  • 3.6GHz, 4.8GHz and 5.8GHz Band Wireless Infrastructure Receivers
  • Wireless Repeaters
  • Military Radar and Communications Receivers
  • Test and Measurement Equipment
  • Software-Defined Radios

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.