Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Upconversion or Downconversion
  • High IIP3:
    • +24.3dBm at 10GHz
    • +21.5dBm at 17GHz
  • 9dB Conversion Loss at 10GHz
  • +16dBm Input P1dB at 10GHz
  • Integrated LO Buffer: 0dBm LO Drive
  • Low LO-RF Leakage: <–25dBm
  • 50Ω Wideband Matched RF, LO and IF Ports
  • 3.3V/132mA Supply
  • Fast Turn ON/OFF for TDD Operation
  • 3mm × 2mm, 12-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5553 is a high performance, microwave double balanced passive mixer that can be used for frequency upconversion or downconversion.

The LTC5553’s mixer and integrated RF balun are optimized to cover the 3GHz to 20GHz RF frequency range. The device includes an integrated LO amplifier optimized for the 1GHz to 20GHz frequency range, requiring only 0dBm drive. The integrated IF balun is optimized to cover a very wide, 500MHz to 9GHz, frequency range while providing a single-ended 50Ω interface.

The LTC5553 delivers exceptionally high IIP3 and P1dB, in addition to low LO to RF and LO to IF leakages. The part also offers a high level of integration in a small package.

Applications

  • 5G Broadband Wireless Access
  • Microwave Transceivers
  • Wireless Backhaul
  • Point-to-Point Microwave
  • Phased-Array Antennas
  • C, X and Ku Band RADAR
  • Test Equipment
  • Satellite Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5553 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.