Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated LO Buffer: 0dBm LO Drive
  • 50Ω Wideband Matched RF and LO Ports
  • Wide IF Bandwidth: DC to 6GHz
  • Upconversion or Downconversion
  • High IIP3:
    • +22.5dBm at 10GHz
    • +18.3dBm at 17GHz
  • +14.6dBm Input P1dB at 10GHz
  • 8dB Conversion Loss at 10GHz
  • 3.3V/132mA Supply
  • Fast Turn ON/OFF for TDD Operation
  • 3mm × 2mm, 12-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5552 is a high performance, microwave double balanced passive mixer that can be used for frequency upconversion or downconversion. The device is similar to the LTC5553, but with a broadband, differential DC to 6GHz IF port. The LTC5552 is recommended for applications where the IF frequency range extends below 500MHz. For applications where the IF frequency is always above 500MHz, the LTC5553 is recommended, since it includes an integrated IF balun.

The mixer and integrated RF balun are optimized to cover the 3GHz to 20GHz RF frequency range. The integrated LO amplifier is optimized for the 1GHz to 20GHz frequency range, requiring only 0dBm drive.

The part delivers high IIP3 and P1dB, low LO leakage and high integration in a small package.

Applications

  • 5G Broadband Wireless Access
  • Microwave Transceivers
  • Wireless Backhaul
  • Point-to-Point Microwave
  • Phased-Array Antennas
  • C, X and Ku Band RADAR
  • Test Equipment n Satellite Modems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.