Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- +36dBm Input IP3
- 2.4dB Conversion Gain
- Low Noise Figure: <10dB
- +18dBm Ultra High Input P1dB
- 670mW Power Consumption
- 2.5V to 3.6V Operation
- 50Ω Single-Ended RF and LO Inputs
- 0dBm LO Drive Level
- Low Power Mode
- –40°C to 105°C Operation (TC)
- Small Solution Size
- Enable Pin
- 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC5551 is a 2.5V to 3.6V mixer optimized for RF downconverting mixer applications that require very high dynamic range. The LTC5551 covers the 300MHz to 3.5GHz RF Frequency range with LO frequency range of 200MHz to 3.5GHz. The LTC5551 provides very high IIP3 and P1dB with low power consumption. A typical application is a basestation receiver covering 700MHz to 2.7GHz frequency range. The RF input can be matched for a wide range of frequencies and the IF is usable up to 1GHz.
A low power mode is activated by pulling the ISEL pin high, reducing the power consumption by about 1/3, however, with a corresponding reduction in IIP3 to approximately +29dBm. The mixer can also be turned on or off by using the EN pin.
The LTC5551’s high level of integration minimizes the total solution cost, board space and system level variation, while providing the highest dynamic range for demanding receiver applications.
Applications
- GSM, LTE, LTE-Advanced Basestations
- Repeaters
- DPD Observation Receiver
- Public Safety Radios, Military and Defense
- Avionics Radios and TCAS Transponders
- Active Phased-Array Antennas
- White-Space Radio Receiver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC5551 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.