Альтернативные решения

Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Upconversion or Downconversion
  • High IIP3:
    • +28.2dBm at 5.8GHz
    • +22.8dBm at 12GHz
  • 8.0dB Conversion Loss at 5.8GHz
  • +14.3dBm Input P1dB at 5.8GHz
  • Integrated LO Buffer: 0dBm LO Drive
  • Bypassable Integrated LO Frequency Doubler
  • Low LO-RF Leakage: <–30dBm
  • 50Ω Single-Ended RF, LO and IF Ports
  • 3.3V/115mA Supply
  • Fast Turn ON/OFF for TDD Operation
  • 2mm × 3mm, 12-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5549 is a general purpose passive doublebalanced mixer that can be used for upconversion or downconversion. The RF port is designed for the 2GHz to 14GHz band and the IF port is optimized for 500MHz to 6GHz operation. An integrated LO buffer amplifier supports LO frequencies from 1GHz to 12GHz, requiring only 0dBm LO power. The LTC5549 delivers high IIP3 and input P1dB with low power consumption.

An internal LO frequency doubler can be enabled by a CMOS-compatible digital control pin, allowing operation with a lower, one-half LO input frequency. This allows the mixer’s LO port to be used with existing synthesizers, such as the LTC6946 and LTC6948 family.

The LTC5549’s high level of integration minimizes the total solution cost, board space and system level variation with its 2mm × 3mm package size.

Applications

  • Microwave Transceivers
  • Wireless Backhaul
  • Point-to-Point Microwave
  • Phased-Array Antennas
  • C, X and Ku Band RADAR
  • Test Equipment
  • Satellite MODEMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5549 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.