Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion Gain: 7.4dB at 5250MHz
- IIP3: 25.9dBm at 5250MHz
- Noise Figure: 11.3dB at 5250MHz
- High Input P1dB
- IF Bandwidth Up to 1GHz
- 640mW Power Consumption
- Shutdown Pin
- 50Ω Single-Ended RF and LO Inputs
- +2dBm LO Drive Level
- High LO-RF and LO-IF Isolation
- –40°C to 105°C Operation (TC)
- Small Solution Size
- 16-Lead (4mm × 4mm) QFN package
Подробнее о продукте
The LTC5544 is part of a family of high dynamic range, high gain passive downconverting mixers covering the 600MHz to 6GHz frequency range. The LTC5544 is optimized for 4GHz to 6GHz RF applications. The LO frequency must fall within the 4.2GHz to 5.8GHz range for optimum performance. A typical application is a WiMAX receiver with a 5.15GHz to 5.35GHz RF input and low side LO.
The LTC5544 is designed for 3.3V operation, however; the IF amplifier can be powered with 5V for the higher P1dB.
The LTC5544’s high level of integration minimizes the total solution cost, board space and system-level variation, while providing the highest dynamic range for demanding receiver applications.
Applications
- 5GHz WiMAX/WLAN Receiver
- 4.9GHz Public Safety Bands
- 4.9GHz to 6GHz Military Communications
- Point-to-Point Broadband Communications
- Radar Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Информация о продукте (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.