Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 8dB at 2.4GHz
  • IIP3: 26.8dBm at 2.4GHz
  • Noise Figure: 9.9dB at 2.4GHz
  • 17.3dB NF Under +5dBm Blocking
  • High Input P1dB
  • 3.3V Supply, 660mW Power Consumption
  • Shutdown Pin
  • 50Ω Single-Ended RF and LO Inputs
  • LO Inputs 50Ω Matched when Shutdown
  • High Isolation LO Switch
  • 0dBm LO Drive Level
  • High LO-RF and LO-IF Isolation
  • Small Solution Size
  • 20-Lead (5mm × 5mm) QFN package

Подробнее о продукте

The LTC5542 is part of a family of high dynamic range, high gain, passive downconverting mixers covering the 600MHz to 4GHz frequency range. The LTC5542 is optimized for 1.6GHz to 2.7GHz RF applications. The LO frequency must fall within the 1.7GHz to 2.5GHz range for optimum performance. A typical application is a LTE or WiMAX receiver with a 2.3GHz to 2.7GHz RF input and low-side LO.

The LTC5542 is designed for 3.3V operation, however; the IF amplifier can be powered by 5V for the highest P1dB. An integrated SPDT LO switch with fast switching accepts two active LO signals, while providing high isolation.

The LTC5542’s high conversion gain and high dynamic range enable the use of lossy IF filters in high-selectivity receiver designs, while minimizing the total solution cost, board space and system-level variation.

Applications

  • Wireless Infrastructure Receivers
    (LTE, W-CDMA. TD-SCDMA, WiMAX, GSM1800)
  • Point-to-Point Microwave Links
  • High Dynamic Range Downmixer Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5542 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.