Обзор
Особенности и преимущества
- Temperature Compensated Internal Schottky Diode RF Detector
- Wide Input Frequency Range: 600MHz to 7GHz*
- Wide Input Power Range: –26dBm to 12dBm
- Fast Comparator Output with Latch Enable
- 25ns Response Time with 0dBm RF Input Level
- Rail-to-Rail Output Swing
- Comparator Output Current: ±20mA
- Wide VCC Range of 2.7V to 5.5V
- Low Operating Current: 2mA
- Available in a Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC5536 is an RF power detector for RF applications operating in the 600MHz to 7GHz range. A temperature compensated Schottky diode peak detector and fast comparator are combined in a small ThinSOT™ package. The supply voltage range is optimized for operation from a single cell lithium-ion or three cell NiMH battery.The RF input voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. The detected voltage is compared against a reference voltage at VM.
The response time from the RF input to VOUT can be as little as 20ns. The comparator output is latched when LEN is high or is transparent when LEN is low.
The LTC5536 operates with RF input power levels from –26dBm to 12dBm.
Applications
- RF Signal Presence Detectors for:
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.15
- Optical Data Links
- Wireless Data Modems
- Wireless and Cable Infrastructure
- RF Power Alarm
- Envelope Detector
- RF ID Tag Reader
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Сопутствующие компоненты
LTC5536 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC5536 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.