Обзор

Особенности и преимущества

  • Temperature Compensated Internal Schottky Diode RF Detector
  • Wide Input Frequency Range: 600MHz to 7GHz*
  • Wide Input Power Range: –32dBm to 10dBm
  • External Gain Control
  • Precision VOUT Offset Control
  • Low Starting Voltage: 200mV for Gain = 2
  • Wide VCC Range of 2.7V to 5.5V
  • Low Operating Current: 2mA
  • Available in a Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC5535 is an RF power detector for RF applications operating in the 600MHz to 7GHz range. A temperature compensated Schottky diode peak detector and output amplifier are combined in a small ThinSOTTM package. The supply voltage range is optimized for operation from a single cell lithium-ion or three cell NiMH battery.

The RF input voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. The detected voltage is buffered and supplied to the VOUT pin.

The LTC5535 output amplifier gain is set via external resistors. The initial starting voltage of 200mV can be precisely adjusted using the VOS pin.

The LTC5535 operates with input power levels from –32dBm to 10dBm. The 12MHz baseband bandwidth is much higher than that of previous Schottky detector products.

Applications

  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.15, 802.16
  • Multimode Mobile Phone Products
  • Optical Data Links
  • Wireless Data Modems
  • Wireless and Cable Infrastructure
  • RF Power Alarm
  • Envelope Detector

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.