Обзор
Особенности и преимущества
- Temperature Compensated Internal Schottky Diode RF Detector
- Wide Input Frequency Range: 300MHz to 7GHz*
- Wide Input Power Range: –32dBm to 10dBm
- Buffered Detector Output
- Precision VOUT Offset Control
- Wide VCC Range of 2.7V to 6V
- Low Operating Current: 500µA
- Low Shutdown Current: <2µA
- Available in a Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC5531 is an RF power detector for RF applications operating in the 300MHz to 7GHz range. A temperature compensated Schottky diode peak detector and buffer amplifier are combined in a small ThinSOT™ package. The supply voltage range is optimized for operation from a single lithium-ion cell or 3xNiMH.
The RF input voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. The detected voltage is buffered and supplied to the VOUT pin. A power saving shutdown mode reduces current to less than 2µA. The initial offset voltage of 120mV ±35mV can be precisely adjusted using the VOS pin.
The LTC5531 operates with input power levels from –32dBm to 10dBm.
*Higher frequency operation is achievable with reduced performance. Consult factory for more information.
Applications
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.15, 802.16
- Multimode Mobile Phone Products
- Optical Data Links
- Wireless Data Modems
- Wireless and Cable Infrastructure
- RF Power Alarm
- Envelope Detector
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.