Обзор

Особенности и преимущества

  • Temperature Compensated Internal Schottky Diode RF Detector
  • Wide Input Frequency Range: 300MHz to 7GHz*
  • Wide Input Power Range: -32dBm to 10dBm
  • Buffered Detector Output with External Gain Control
  • Low Starting Voltage: 120mV ±35mV for Gain = 2X
  • Wide VCC Range of 2.7V to 6V
  • Low Operating Current: 500µA
  • Low Shutdown Current: <2µA
  • Available in a Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC5530 is an RF power detector for RF applications operating in the 300MHz to 7GHz range. A temperature compensated Schottky diode peak detector and buffer amplifier are combined in a small ThinSOT package. The supply voltage range is optimized for operation from a single lithium-ion cell or 3xNiMH.

The RF input voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. The detected voltage is buffered and supplied to the VOUT pin. The output buffer gain is set via external resistors. A power saving shutdown mode reduces current to less than 2µA.

The LTC5530 operates with input power levels from -32dBm to 10dBm.

*Higher frequency operation is achievable with reduced performance. Consult factory for more information.

Applications

  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.15, 802.16
  • Multimode Mobile Phone Products
  • Optical Data Links
  • Wireless Data Modems
  • Wireless and Cable Infrastructure
  • RF Power Alarm
  • Envelope Detector

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC5530 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.