Обзор

Особенности и преимущества

  • Input/LO Frequency Range to 6GHz
  • 50Ω Matched Input from 30MHz to >3GHz
  • Capable of Up- or Down-Conversion
  • OIP3: 27dBm at fOUT = 1575MHz
  • 1.5dB Conversion Gain
  • Noise Figure: 11.6dB at fOUT = 1575MHz
  • High Input P1dB: 11dBm at 5V
  • 5V or 3.3V Supply at 105mA
  • Shutdown Control
  • LO Input Impedance Always Matched
  • 0dBm LO Drive Level
  • 0n-Chip Temperature Monitor
  • –40°C to 105°C Operation (TC)
  • 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5510 is a high linearity mixer optimized for applications requiring very wide input bandwidth, low distortion, and low LO leakage. The chip includes a double-balanced active mixer with an input buffer and a high speed LO amplifier. The input is optimized for use with 1:1 transmission line baluns, allowing very wideband impedance matching. The mixer can be used for both up- and down-conversion and can be used in wideband systems.

The LO can be driven differentially or single-ended and requires only 0dBm of LO power to achieve excellent distortion and noise performance, while also reducing external drive circuit requirements. The LTC5510 offers low LO leakage, greatly reducing the need for output filtering to meet LO suppression requirements.

The LTC5510 is optimized for 5V but can also be used with a 3.3V supply with slightly reduced performance. The shutdown function allows the part to be disabled for further power savings.

Applications

  • Wideband Receivers/Transmitters
  • Cable Downlink Infrastructure
  • HF/VHF/UHF Mixer
  • Wireless Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC5510 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.