Обзор

Особенности и преимущества

  • Internal Schottky Diode RF Detector with Two Input Power Ranges:
    • LTC5505-1, –28dBm to 18dBm
    • LTC5505-2, –32dBm to 12dBm
  • Wide Input Frequency Range: 300MHz to 3GHz (LTC5505-1); 300MHz to 3.5GHz (LTC5505-2)
  • Temperature Compensated
  • Buffered Detector Output
  • Wide VCC Range of 2.7V to 6V
  • Low Operating Current: 0.5mA
  • Low Shutdown Current: <2µA
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC5505-X is an RF power detector for RF applications operating in the 300MHz to 3.5GHz range. A temperature compensated Schottky diode peak detector and buffer amplifier are combined in a small 5-pin ThinSOT package. The supply voltage range is optimized for operation from a single lithium-ion cell or 3xNiMH.

The RF input voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. The detected voltage is buffered and supplied to the VOUT pin. A power saving shutdown mode reduces supply current to less than 2µA.

The LTC5505-1 operates with input power levels from –28dBm to 18dBm. The LTC5505-2 operates with input power levels from –32dBm to 12dBm.

Applications

  • Multimode Mobile Phone Products
  • PCS Devices
  • Wireless Data Modems
  • Wireless and Cable Infrastructure
  • RF Power Alarm
  • Envelope Detector

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC5505-1
LTC5505-2

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.