Обзор

Особенности и преимущества

  • 60ps Rise and Fall Times, 10ps Deterministic Jitter
  • 155Mbps to 3.2Gbps Laser Diode Driver for VCSELs
  • Eye Diagram is Stable and Consistent Across Modulation Range and Temperature
  • 1mA to 12mA Modulation Current
  • Easy Board Layout, Laser can be Remotely Located if Desired
  • No Input Matching or AC Coupling Components Needed
  • On-Chip ADC for Monitoring Critical Parameters
  • Digital Setup and Control with I2C Serial Interface
  • Emulation and Set-Up Software Available
  • Operates Standalone or with a Microprocessor
  • On-Chip DACs Eliminate External Potentiometers
  • Constant Current or Automatic Power Control
  • First and Second Order Temperature Compensation
  • On-Chip Temperature Sensor
  • Extensive Eye Safety Features
  • Single 3.3V Supply
  • 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC5100 is a 3.2Gbps VCSEL driver offering an unprecedented level of integration and high speed performance. The part incorporates a full range of features to ensure consistently outstanding eye diagrams. The data inputs are AC coupled, eliminating the need for external capacitors. The LTC5100 has a precisely controlled 50Ω output that is DC coupled to the laser, allowing arbitrary placement of the IC. No coupling capacitors, ferrite beads or external transistors are needed, simplifying layout, reducing board area and the risk of signal corruption. The unique output stage of the LTC5100 confines the modulation current to the ground system, isolating the high speed signal from the power supply to minimize RFI.

The LTC5100 supports fully automated production with its extensive monitoring and control features. Integrated 10-bit DACs eliminate the need for external potentiometers. An onboard 10-bit ADC provides the laser current and voltage, as well as monitor diode current and temperature. Status information is available from the I2C serial interface for feedback and statistical process control.

An internal digital controller compensates laser temperature drift and provides extensive laser safety features.

Applications

  • Gigabit Ethernet and Fibre Channel Transceivers
  • SFF and SFP Transceiver Modules
  • Proprietary Fiber Optic Links

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.