Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power: ICC = 300µA Typical
  • Designed for RS485 or RS422 Applications
  • Single 5V Supply
  • -7V to 12V Bus Common-Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Bus
  • Thermal Shutdown Protection
  • Power-Up/Down Glitch-Free Driver Outputs Permit Live Insertion or Removal of Package
  • Driver Maintains High Impedance with the Power Off
  • Combined Impedance of a Driver Output and Receiver Allows up to 32 Transceivers on the Bus
  • 70mV Typical Input Hysteresis
  • 28ns Typical Driver Propagation Delays with 5ns Skew for 2.5MB Operation
  • Pin Compatible with the SN75179
  • Available in 8-Lead PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC490 is a low power differential bus/line transceiver designed for multipoint data transmission standard RS485 applications with extended common mode range (12V to –7V). It also meets the requirements of RS422.

The CMOS design offers significant power savings over its bipolar counterpart without sacrificing ruggedness against overload or ESD damage.

Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit which forces the driver outputs into a high impedance state. The receiver has a fail safe feature which guarantees a high output state when the inputs are left open.

Both AC and DC specifications are guaranteed from 0°C to 70°C and 4.75V to 5.25V supply voltage range.

Applications

  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC490 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.