Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power: ICC = 7mA Typ
  • Designed for RS485 or RS422 Applications
  • Single 5V Supply
  • –7V to 12V Bus Common Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Bus
  • 60mV Typical Input Hysteresis
  • Receiver Maintains High Impedance in Three-State or with the Power Off
  • 28ns Typical Receiver Propagation Delay
  • Pin Compatible with the SN75173 (LTC488)
  • Pin Compatible with the SN75175 (LTC489)

Подробнее о продукте

The LTC488 and LTC489 are low power differential bus/line receivers designed for multipoint data transmission standard RS485 applications with extended common mode range (12V to –7V). They also meet the requirements of RS422.

The CMOS design offers significant power savings over its bipolar counterpart without sacrificing ruggedness against overload or ESD damage.

The receiver features three-state outputs, with the receiver output maintaining high impedance over the entire common mode range.

The receiver has a fail-safe feature which guarantees a high output state when the inputs are left open.

Both AC and DC specifications are guaranteed 4.75V to 5.25V supply voltage range.

Applications

  • Low Power RS485/RS422 Receivers
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь