Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Management and Control for Two SIM Cards or Smart Cards
  • Independent 1.8V/3V VCC Control for Both Cards
  • Supports Simultaneous Powering of Both Cards
  • Fast Channel Switching
  • Automatic Level Translation
  • Dynamic Pull-Ups Deliver Fast Signal Rise Times*
  • Built-In Fault Protection Circuitry
  • Automatic Activation/Deactivation Sequencing Circuitry
  • Low Operating/Shutdown Current
  • > 10kV ESD on SIM Card Pins
  • Meets EMV Fault Tolerance Requirements
  • Low Profi le 20-Lead (3mm × 3mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4558 provides the power conversion and signal level translation needed for advanced cellular telephones to interface with 1.8V or 3V subscriber identity modules (SIMs). The device meets all requirements for 1.8V and 3V SIMs and contains LDO regulators to power 1.8V or 3V SIM cards from a 2.7V to 5.5V input. The output voltages can be set using the two voltage selection pins and up to 50mA of load current can be supplied. A channel select pin determines which channel is open for communication. Separate enable pins for each channel allow both cards to be powered at once and allow for faster transition from one channel to the other.

Internal level translators allow controllers operating with supplies as low as 1.4V to interface with 1.8V or 3V Smart Cards. Battery life is maximized by a low operating current of 65µA and a shutdown current of less than 1µA. Board area is minimized by the low profi le 3mm × 3mm × 0.75mm leadless QFN package.

Applications

  • GSM, TD-SCDMA and other 3G+ Cellular Phones
  • Wireless Point-of-Sale Terminals
  • Multiple SIM Card Interfaces

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.