Обзор

Особенности и преимущества

  • Electrical Specifications Are ISO7816-3 and EMV Compatible
  • Control/Status Serial Port May be Daisy-Chained for Multicard Applications
  • Automatic Shutdown on Electrical Faults
  • Buck Boost Charge Pump Generates 5V, 3V or 1.8V Outputs (Smart Card Classes A, B and C)
  • Automatic Level Translation
  • Dynamic Pull-Ups Deliver Fast Signal Rise Times
  • Supervisory Functions Prevent Smart Card Faults
  • Low Operating Current: 250μA Typical
  • VIN: 2.7V to 5.5V
  • Ultralow Shutdown Current
  • >10kV ESD on Smart Card Pins
  • Small 24-Lead 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4556 provides all necessary power control, level translation and supervisory functions for a smart card or S.A.M. card interface. The part contains a low noise charge pump plus LDO for generating VCC power, as well as all necessary level shifting circuitry.

The card voltage can be set to either 1.8V, 3V or 5V. The LTC4556 includes a card detection channel with automatic debounce circuitry. To reduce wiring costs, the LTC4556 interfaces to a microcontroller via a simple 4‑wire serial interface. Multiple devices may be connected in daisy-chain fashion so that the number of wires to the card socket board is independent of the number of sockets. Status data is returned over the same interface.

Extensive security features ensure proper deactivation sequencing in the event of a supply fault or a smart card electrical fault. The smart card pins can withstand greater than 10kV ESD in-situ with no additional components. The LTC4556 is available in a small, low profile (0.75mm), 4mm × 4mm QFN package.

Applications

  • Handheld Payment Terminals
  • Pay Telephones
  • ATM Machines
  • POS Terminals
  • Computer Keyboards
  • Multiple S.A.M. Sockets

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.