Обзор

Особенности и преимущества

  • SIM Power Supply: 1.8V/3V at 50mA
  • Input Voltage Range: 3V to 6V
  • Controller Voltage Range: 1.2V to 4.4V
  • 14kV ESD on all SIM Contact Pins
  • Meets all ETSI, IMT-2000 and ISO7816 SIM/Smart Card Interface Requirements
  • Level Translators to 1.8V or 3V
  • 20µA Operating Current
  • Logic Controlled Shutdown (ISD < 1µA)
  • Available in 0.75mm Profile, 3mm x 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4555 provides power conversion and signal level shifting needed for low voltage 2.5G and 3G cellular telephones to interface with 1.8V or 3V subscriber identity modules (SIMs). The part meets all type approval requirements for 1.8V and 3V SIMs and smart cards. The part contains an LDO linear regulator to supply SIM power at either 1.8V or 3V from a 3V to 6V input. The output voltage is selected with a single pin and up to 50mA of load current can be supplied.

Internal level translators allow controllers operating with supplies as low as 1.2V to interface with 1.8V or 3V smart cards. Battery life is maximized by 20µA operating current and <1µA shutdown current. Board area is minimized by the 3mm x 3mm leadless QFN package.

Applications

  • SIM Interface in 3G Cellular Telephones
  • Smart Card Readers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь