Обзор

Особенности и преимущества

  • Reduces Power Dissipation by Replacing a Power Schottky Diode with No External Components
  • Internal 7A, 21mΩ N-Channel MOSFET
  • 15mV Regulated Forward Voltage
  • 20μA Operating Current, 0.8μA Shutdown
  • Wide 0V to 40V Input Range with VCC > 2.75V
  • Fast Turn-On Minimizes Voltage Droop
  • Fast Reverse Recovery Time Minimizes Reverse Transient Current
  • Smooth Switchover in Diode-OR Applications
  • 16-Lead 2mm × 3mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4451 is a high-performance Schottky diode replacement using an integrated N-Channel power MOSFET. It easily ORs power supplies together to increase system reliability and prevent reverse conduction.

The LTC4451 regulates the forward voltage at 15mV to minimize power loss compared to Schottky diodes. Regulation ensures smooth current transfer without oscillation in diode-OR applications. When the power MOSFET is fully enhanced, the RDS(ON) of the transistor is 21mΩ and rated for forward conduction up to 7A while dissipating 1.34W. A high performance gate driver with fast transient response minimizes both forward power dissipation and reverse current. The VCC input allows VIN to work down to ground for low voltage applications. The LTC4451 is available in a small 16-Lead 2mm × 3mm LQFN Package.

APPLICATIONS

  • Schottky Diode Replacement
  • Industrial, Medical and Consumer Portable Devices
  • Battery and Wall Adapter Diode ORing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4451

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.