Обзор
Особенности и преимущества
- 4V to 6.5V VCC Operating Voltage
- 38V Maximum Input Supply Voltage
- Adaptive Shoot-Through Protection
- Rail-to-Rail Output Drivers
- 3.2A Peak Pull-Up Current
- 4.5A Peak Pull-Down Current
- 8ns TG Rise Time Driving 3000pF Load
- 7ns TG Fall Time Driving 3000pF Load
- Separate Supply to Match PWM Controller
- Drives Dual N-Channel MOSFETs
- Undervoltage Lockout
- Low Profile (0.75mm) 2mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4449 is a high frequency gate driver that is designed to drive two N-Channel MOSFETs in a synchronous DC/DC converter. The powerful rail-to-rail driver capability reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.
The LTC4449 features a separate supply for the input logic to match the signal swing of the controller IC. If the input signal is not being driven, the LTC4449 activates a shutdown mode that turns off both external MOSFETs. The input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which functions at up to 42V above ground.
The LTC4449 contains undervoltage lockout circuits on both the driver and logic supplies that turn off the external MOSFETs when an undervoltage condition is present. An adaptive shoot-through protection feature is also built-in to prevent the power loss resulting from MOSFET cross-conduction current.
The LTC4449 is available in the 2mm × 3mm DFN package.
Applications
- Distributed Power Architectures
- High Density Power Modules
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Сопутствующие компоненты
LTC4449 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4449 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.