Обзор

Особенности и преимущества

  • Bootstrap Supply Voltage Up to 114V
  • Wide VCC Voltage: 7.2V to 13.5V
  • 2.5A Peak Top Gate Pull-Up Current
  • 3A Peak Bottom Gate Pull-Up Current
  • 1.2Ω Top Gate Driver Pull-Down
  • 0.55Ω Bottom Gate Driver Pull-Down
  • 5ns Top Gate Fall Time Driving 1nF Load
  • 8ns Top Gate Rise Time Driving 1nF Load
  • 3ns Bottom Gate Fall Time Driving 1nF Load
  • 6ns Bottom Gate Rise Time Driving 1nF Load
  • Drives Both High and Low Side N-Channel MOSFETs
  • Undervoltage Lockout
  • Thermally Enhanced 8-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4446 is a high frequency high voltage gate driver that drives two N-channel MOSFETs in a DC/DC converter with supply voltages up to 100V. The powerful driver capability reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance. The LTC4446’s pull-up for the top gate driver has a peak output current of 2.5A and its pull-down has an output impedance of 1.2Ω. The pull-up for the bottom gate driver has a peak output current of 3A and the pull-down has an output impedance of 0.55Ω.

The LTC4446 is configured for two supply-independent inputs. The high side input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 114V above ground.

The LTC4446 contains undervoltage lockout circuits that disable the external MOSFETs when activated.

The LTC4446 is available in the thermally enhanced 8-lead MSOP package.

The LTC4446 does not have adaptive shoot-through protection. For similar drivers with adaptive shoot-through protection, please refer to the chart below.

PARAMETER LTC4446 LTC4444 LTC4444-5
Shoot-Through Protection No Yes Yes
Absolute Max TS 100V 100V 100V
MOSFET Gate Drive 7.2V to 13.5V 7.2V to 13.5V 4.5V to 13.5V
VCC UV+ 6.6V 6.6V 4V
VCC UV– 6.15V 6.15V 3.5V

Applications

  • Distributed Power Architectures
  • Automotive Power Supplies
  • High Density Power Modules
  • Telecommunication Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4446

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь