Обзор

Особенности и преимущества

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
  • Bootstrap Supply Voltage to 114V
  • Wide VCC Voltage: 7.2V to 13.5V
  • Adaptive Shoot-Through Protection
  • 2.5A Peak TG Pull-Up Current
  • 3A Peak BG Pull-Up Current
  • 1.2Ω TG Driver Pull-Down
  • 0.55Ω BG Driver Pull-Down
  • 5ns TG Fall Time Driving 1nF Load
  • 8ns TG Rise Time Driving 1nF Load
  • 3ns BG Fall Time Driving 1nF Load
  • 6ns BG Rise Time Driving 1nF Load
  • Drives Both High and Low Side N-Channel MOSFETs
  • Undervoltage Lockout
  • Thermally Enhanced 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4444 is a high frequency high voltage gate driver that drives two N-channel MOSFETs in a synchronous DC/DC converter with supply voltages up to 100V. This powerful driver reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.

The LTC4444 is configured for two supply-independent inputs. The high side input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 114V above ground.

The LTC4444 contains undervoltage lockout circuits that disable the external MOSFETs when activated. Adaptive shoot-through protection prevents both MOSFETs from conducting simultaneously.

For a similar driver in this product family, please refer to the chart below.

Parameter LTC4444 LTC4446 LTC4444-5
Shoot-Through Protection Yes No Yes
Absolute Max TS 100V 100V 100V
MOSFET Gate Drive 7.2V to 13.5V 7.2V to 13.5V 4.5V to 13.5V
VCC UV+ 6.6V 6.6V 4V
VCC UV 6.15V 6.15V 3.55V

Applications

  • Distributed Power Architectures
  • Automotive Power Supplies
  • High Density Power Modules
  • Telecommunications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC4444
LTC4444-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4444 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь