Обзор

Особенности и преимущества

  • Bootstrap Supply Voltage to 114V
  • Wide VCC Voltage: 4.5V to 13.5V
  • Adaptive Shoot-Through Protection
  • 1.4A Peak Top Gate Pull-Up Current
  • 1.75A Peak Bottom Gate Pull-Up Current
  • 1.5Ω Top Gate Driver Pull-Down
  • 0.75Ω Bottom Gate Driver Pull-Down
  • 5ns Top Gate Fall Time Driving 1nF Load
  • 8ns Top Gate Rise Time Driving 1nF Load
  • 3ns Bottom Gate Fall Time Driving 1nF Load
  • 6ns Bottom Gate Rise Time Driving 1nF Load
  • Drives Both High and Low Side N-Channel MOSFETs
  • Undervoltage Lockout
  • Thermally Enhanced 8-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4444-5 is a high frequency high voltage gate driver that drives two N-channel MOSFETs in a synchronous DC/DC converter with supply voltages up to 100V. This powerful driver reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.

The LTC4444-5 is configured for two supply-independent inputs. The high side input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 114V above ground.

The LTC4444-5 contains undervoltage lockout circuits that disable the external MOSFETs when activated. Adaptive shoot-through protection prevents both MOSFETs from conducting simultaneously.

Applications

  • Distributed Power Architectures
  • Automotive Power Supplies
  • High Density Power Modules
  • Telecommunication Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4444
LTC4444-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC4444-5 Обсуждения

RE: Low frequency compressor
4 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: Bounary Scan with ADSP-SC58x and ADSP-21584
1 неделя (ль) назад в категории Processors and DSP
Simultaneous reading from AD7606 and writing to the AD5671
1 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь