Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VCC Range: 6V to 9.5V
  • 38V Maximum Input Supply Voltage
  • Adaptive Shoot-Through Protection
  • 2.4A Peak Pull-Up Current
  • 5A Peak Pull-Down Current
  • 8ns TG Fall Time Driving 3000pF Load
  • 12ns TG Rise Time Driving 3000pF Load
  • Separate Supply to Match PWM Controller
  • Drives Dual N-Channel MOSFETs
  • Undervoltage Lockout
  • Thermally Enhanced MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4442 is a high frequency gate driver designed to drive two N-channel MOSFETs in a synchronous buck DC/DC converter topology. The powerful driver capability reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.

The LTC4442 features a separate supply for the input logic to match the signal swing of the controller IC. If the input signal is not being driven, the LTC4442 activates a shutdown mode that turns off both external MOSFETs. The input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 42V above ground.

The LTC4442 contains undervoltage lockout circuits on both the driver and logic supplies that turn off the external MOSFETs when an undervoltage condition is present. The LTC4442 and LTC4442-1 have different undervoltage lockout thresholds to accommodate a wide variety of applications. An adaptive shoot-through protection feature is also built-in to prevent power loss resulting from MOSFET cross-conduction current.

The LTC4442/LTC4442-1 are available in the thermally enhanced 8-lead MSOP package.

Applications

  • Distributed Power Architectures
  • High Density Power Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4442
LTC4442-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь