Обзор

Особенности и преимущества

  • 6A Peak Output Current
  • Wide VIN Supply Range: 5V to 25V
  • Adjustable Gate Drive Voltage: 5V to 8V
  • Logic Input can be Driven Below Ground
  • 30ns Propagation Delay
  • Supply Independent CMOS/TTL Input Thresholds
  • Undervoltage Lockout
  • Low Shutdown Current: <12µA
  • Overtemperature Protection
  • Adjustable Blanking Time for MOSFET’s Current Sense Signal (LTC4441)
  • Available in SO-8 and 10-Lead MSOP (Exposed Pad) Packages

Подробнее о продукте

The LTC4441/LTC4441-1 is an N-channel MOSFET gate driver that can supply up to 6A of peak output current. The chip is designed to operate with a supply voltage of up to 25V and has an adjustable linear regulator for the gate drive. The gate drive voltage can be programmed between 5V and 8V.

The LTC4441/LTC4441-1 features a logic threshold driver input. This input can be driven below ground or above the driver supply. A dual function control input is provided to disable the driver or to force the chip into shutdown mode with <12µA of supply current. Undervoltage lockout and overtemperature protection circuits will disable the driver output when activated. The LTC4441 also comes with an open-drain output that provides adjustable leading edge blanking to prevent ringing when sensing the source current of the power MOSFETs.

The LTC4441 is available in a thermally enhanced 10-lead MSOP package. The LTC4441-1 is the SO-8 version without the blanking function.

Protected by U.S. Patents including 6677210.

Applications

  • Power Supplies
  • Motor/Relay Control
  • Line Drivers
  • Charge Pumps

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4441
LTC4441-1

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.