Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating VIN Range: Up to 80V
  • Rugged Architecture Tolerant of 100V VIN Transients
  • Powerful 1.85Ω Driver Pull-Down (with 6V Supply)
  • Powerful 1.1A Peak Current Driver Pull-Up (with 6V Supply)
  • 7ns Fall Time Driving 1000pF Load
  • 10ns Rise Time Driving 1000pF Load
  • Drives Standard Threshold MOSFETs
  • TTL/CMOS Compatible Inputs with Hysteresis
  • Input Thresholds are Independent of Supply
  • Undervoltage Lockout
  • Thermally Enhanced 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4440A-5 is a high frequency high side N-channel MOSFET gate driver that is designed to operate in applications with VIN voltages up to 80V. The LTC4440A-5 can also withstand and continue to function during 100V VIN transients. The powerful driver capability reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitances. The LTC4440A-5’s pull-up has a peak output current of 1.1A and its pull-down has an output impedance of 1.85Ω.

The LTC4440A-5 features supply independent TTL/CMOS compatible input thresholds with 350mV of hysteresis. The input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 95V above ground.

The LTC4440A-5 is optimized for driving (5V) logic level FETs and contains an undervoltage lockout circuit that disables the external MOSFET when activated.

The LTC4440A-5 is available in the thermally enhanced 8-lead MSOP package.

Parameter LTC4440A-5 LTC4440-5 LTC4440
Max Operating TS 80V 60V 80V
Abssolute Max TS 100V 80V 100V
MOSFET Gate Drive 4V to 15V 4V to 15V 8V to 15V
VCC UV+ 3.2 3.2 6.3
VCC UV 3.04V 3.04V 6.0V

Applications

  • Automotive Power Systems
  • Telecommunications Power Systems
  • Distributed Power Architectures
  • Server Power Supplies
  • High Density Power Modules
  • General Purpose Low or High Side Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4440
LTC4440-5
LTC4440A-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC4440A-5 Обсуждения

RE: Low frequency compressor
1 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: Bounary Scan with ADSP-SC58x and ADSP-21584
4 день (дней) назад в категории Processors and DSP
Simultaneous reading from AD7606 and writing to the AD5671
4 день (дней) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь