Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating VIN Range: Up to 80V
  • Rugged Architecture Tolerant of 100V VIN Transients
  • Powerful 1.5Ω Driver Pull-Down
  • Powerful 2.4A Peak Current Driver Pull-Up
  • 7ns Fall Time Driving 1000pF Load
  • 10ns Rise Time Driving 1000pF Load
  • Drives Standard Threshold MOSFETs
  • TTL/CMOS Compatible Inputs with Hysteresis
  • Input Thresholds are Independent of Supply
  • Undervoltage Lockout
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and Thermally Enhanced 8-Pin MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4440 is a high frequency high side N-channel MOSFET gate driver that is designed to operate in applications with VIN voltages up to 80V. The LTC4440 can also withstand and continue to function during 100V VIN transients. The powerful driver capability reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitances. The LTC4440’s pull-up has a peak output current of 2.4A and its pull-down has an output impedance of 1.5Ω.

The LTC4440 features supply independent TTL/CMOS compatible input thresholds with 350mV of hysteresis. The input logic signal is internally level-shifted to the bootstrapped supply, which may function at up to 115V above ground.

The LTC4440 contains both high side and low side under-voltage lockout circuits that disable the external MOSFET when activated.

The LTC4440 is available in the low profile (1mm) SOT-23 and thermally enhanced 8-lead MSOP packages.

Parameter LTC4440 LTC4440-5 LTC4440A-5
Max Operating TS 80V 60V 80V
Absolute Max TS 100V 80V 100V
MOSFET Gate Drive 8V to 15V 4V to 15V 4V to 15V
VCC UV+ 6.3V 3.2V 3.2V
VCC UV- 6.0V 3.04V 3.04V

Applications

  • Telecommunications Power Systems
  • Distributed Power Architectures
  • Server Power Supplies
  • High Density Power Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4440
LTC4440-5
LTC4440A-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь