Обзор

Особенности и преимущества

  • 0V to 36V Wide Operating Range (60V Tolerant)
  • Drives Large External N-Channel MOSFETs for High Output Current Applications
  • Accurately Limits Inrush Current
  • Connects Highest Priority Valid Supply to Output Load
  • Changes Channel Priority in Real Time
  • ±2% OV, UV Input Comparators
  • Individually Adjustable Current Limit Time-Out for Each Channel
  • Adjustable Input Validation Time
  • Fast Switchover Minimizes VOUT Droop
  • 36-Lead 5mm × 6mm QFN and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4421 connects one of two input supplies to a common output based on user-defined priority and validity. By definition, the supply connected to V1 is the higher priority supply, although this can be changed dynamically. External resistive dividers set the undervoltage and overvoltage thresholds that bound the valid voltage window.

Strong gate drivers switch the large external N-channel MOSFETs quickly. Fast switchover circuitry minimizes output droop when changing channels while preventing reverse and cross conduction. A fast comparator detects input short circuits and quickly turns off the N-channel MOSFETs to minimize disruption.

External sense resistors set the maximum inrush and current limit currents. During current limiting, the LTC4421 controls the N-channel MOSFET gate to regulate 25mV across the sense resistor. When the sense resistor voltage has been regulated to 25mV for a user-settable time, the channel is disconnected and a fault is set.

Applications

  • High Reliability Systems
  • Server Based Back-Up Systems
  • Industrial Handheld Instruments
  • Battery Back-Up Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4421

Инструменты проектирования

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.