Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Selects Highest Priority Valid Supply from Two Inputs
  • Wide 1.8V to 18V Operating Range
  • Internal Dual 2Ω, 0.5A Switches
  • Low 3.6µA Operating Current
  • Low 320nA V2 Current When V1 Connected to OUT
  • Blocks Reverse and Cross Conduction Currents
  • Reverse Supply Protection to –15V
  • V2 Freshness Seal/Ship Mode
  • ±1.5% Accurate Adjustable Switchover Threshold
  • Two Auxiliary ±2.3% Accurate Voltage Comparators
  • Overcurrent and Thermal Protection
  • Thermally Enhanced 10-Pin 3mm × 3mm DFN and 12-Lead Exposed Pad MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4419 is a dual input monolithic PowerPath prioritizer with low operating current, that provides backup switchover for keeping critical circuitry alive during brown out and power loss conditions. Unlike diode-OR products, little current is drawn from the inactive supply even if its voltage is greater than the active supply.

Internal 2Ω, current limited PMOS switches provide power path selection from a primary input (V1) or a backup input (V2) to the output. An adjustable voltage monitor set via an external resistive divider provides flexibility in setting the V1 to V2 switchover threshold. When primary input V1 drops, the ADJ monitor input causes OUT to be switched to V2. Fast non-overlap switchover circuitry prevents both reverse and cross conduction while minimizing output droop.

The LTC4419 has two auxiliary comparators with open-drain outputs that provide flexible voltage monitoring. The V2ON output indicates if V2 is powering OUT. Freshness seal mode prevents V2 battery discharge during storage or shipment. 

Applications

  • Low Power Battery Backup
  • Portable Equipment
  • Point-of-Sale (POS) Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4419

Сопутствующие компоненты

LTC4419 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.